เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Description:

    Touch is a stylish and timeless luminaire that will fit smoothly into any retail environment. Touch Mini is a small, neat and discreet spotlight with an integrated driver perfect for illuminating areas where there is a lower ceiling height such as 2,5-3m.

    Housing in powder coated aluminium, white (RAL 9016), black (RAL 9017). Integrated driver.


    Key Features:
    Lumen: 1950lm, 2000lm, 2700lm, 2900lm
    Colour temperature: 3000 BBBLK
    Light distribution: Narrow Beam, Medium Beam, Wide Beam, Extra wide beam
    Voltage: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Standard Colours: White
    Available Light control: On/off

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Touch_Mini_G2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ