เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Panel
Flat Panel
    Fairwind

    Flat Panel

    The lamp belongs to a LED lighting fixtures range made of methacrylate, with anodized aluminum frame. It is suitable for false ceiling systems and also for ceiling or plasterboard if with mounting frame

    The lighting system is multi-channel with 2 light channels up to 5 (or 5 + 5) different channels of LEDs  which can issue all types of natural light that exist in nature for all hours of the day.

    Even the simplest versions, with on / off control, have two different channels of LEDs appropriately balanced by current controls. This allows a broad light spectrum, corresponding to natural neutral light  which allows to see real colours. These solutions are broad applications in factories and in technical departments.

    Dynamic programs are differentiated depending on the applications to increase the efficiency and functionality of the lighting system. See applications in industry, hospitals,  the retail, homes.

    สเปคสินค้า
    • Flat features:

      Dimension: 

      • 295 x 295 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)  
      • 295 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)
      • 595 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)

      Finish:

      • anodized alluminium brushed silver 
      • epoxy coating  white RAL 9010

      Power:          

      • 15 + 15 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 30 + 30 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 60 + 60 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .

      Light colour:

      • CH1 = 3.000 k
      • CH2 = 5.000 k
      • CH3, CH4, CH5 = RGB

      Optics: general diffusion 120°

      Weight:

      • 1500 g.
      • 3500 g.
      • 7000 g.

      Protection: IP20

      Mark: CE compliance to  EN605981

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat_panel
    • Product familyGoodlight
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)