เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    THERMAL PERFORMANCE

     

    • An innovative, large roof window in which the open sashes create a balcony. The upper sash opens upwards, while the lower sash tilts forwards, allowing for easy access to the balcony recess.
    • Windows made with thermoPro technology – higher energy efficiency, increased durability, excellent tightness, and easier installation.

     

    EASY TO CLEAN

     

    • Glazed unit with an easy-to-clean coating.
    • A latch locks the sash when rotated 180°, providing convenient cleaning of the outer pane.

     

    ENHANCED SECURITY

     

    • Toughened outer pane with a lifetime warranty against hail breakage.
    • Laminated inner pane with safety.
    • Increased burglary resistance thanks to the patented topSafe system.

     

    HIGH SOUNDPROOF

     

    • Sound-insulating glass that reduces noise transmission.

     

    FUNCTIONAL ACCESSORIES

     

    • Wide range of accessories.
      Check compatibility.

     

    INSTALLATION RANGE

     

    • 30-55°.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fgp_x_balcony_p50_apmx_fsc
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings