เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO

    The ELITE garage door is a premium product. The use of top-quality components and additional solutions ensure high safety and durability. Its refined aesthetics perfectly complement the design of a modern home.

    SAFETY

    - safety panel
    - zinc-colored roller covers
    - spring break protection
    - automation with overload sensors and the option of installing photocells

    THERMAL INSULATION

    - 60 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

    AESTHETICS

    - selected casing colors match the INNOVIEW LINE design
    - galvanized hardware

    COMFORT OF USE

    - rear strut
    - double rollers
    - silent roller hinges
    - vertical guide rails protected against corrosion

    DURABILITY

    - durable torsion springs

    EFFICIENT INSTALLATION

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled
    - torx screws


    CONTROL

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.garage_door_elite_f_marantec_200_series
    • Product familyGarage door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)