เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO

    The PROFI garage door is a standard-class product. High-quality components, excellent thermal insulation, and excellent workmanship are its undoubted advantages. It is also distinguished by its ease of installation and the possibility of manual and automatic operation.

     

    SAFETY

     

    - safety panel
    - garage door meets the requirements of the "Clean Air"

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled

     

    CONTROL

     

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.garage_door_profi_f_marantec_300_series
    • Product familyGarage door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors