เผยแพร่สินค้าของคุณ
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)

    The main purpose of the fixed skylight is to take advantage of natural light. Natural light in a home increases the comfort of living and positively influences health.

     

    Features:

     

    - suitable for roof pitches between 15°-85°

     

    - low-emission and heat-reflecting double glazed glass

     

    - warm spacer increases condensation resistance

     

    - perimeter gasket underneath the frame

     

    - range of internal and external accessories available

     

    - internal gasket system to collect and drain any possible condensation water to the outside

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.usa_premium_deck_mounted_skylight_fx_g31
    • Product familySkylights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck mounted fixed skylights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights