เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
    Falco

    FalcoAndo double sided cycle shelter

    The FalcoAndo double-sided cycle shelter provides optimal space efficiency and is perfect for locations requiring high bicycle parking capacity. With its modular system, it can be easily extended in 3-meter sections. The deep and wide roof offers excellent protection from rain, while the polycarbonate panels allow natural light transmission. The durable steel structure, available in custom RAL colours, ensures a long lifespan and meets strict quality standards. A sustainable and practical solution for municipalities, businesses, and educational institutions.

    สเปคสินค้า
      • Material: Steel frame with polycarbonate roof panels
        Finish: Powder-coated steel (RAL colour optional)
        Dimensions:
      • Length: 2898 mm (modular, extendable in 3-meter sections)
      • Roof Width: 5000 mm
      • Height: 2100/2350 mm
        Load Capacity: Designed for areas with low snow loads (1.00 kN/m²)
        Fixation: Anchored with integrated mounting plates
        Compliance: NEN-EN 1090-1 standard for steel structures
        Options:
      • Available as double-sided and single-sided versions
      • Compatible with Falco bicycle racks and two-tier parking systems
      • Customizable in various RAL colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcoando-double-sided-cycle-shelter
    • Product familyCycle shelters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double sided cycle shelters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeAc_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSheltering
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร