The FalcoGlory backless outdoor bench is a robust and contemporary seating solution for public spaces, parks, streets and other outdoor environments. Designed and manufactured by Falco in the Netherlands, the bench combines a strong steel support structure with substantial FSC® certified hardwood beams.
The 100 x 100 mm hardwood beams give the FalcoGlory its distinctive solid appearance while providing comfortable seating. The bench is available in lengths of 1500 mm and 2600 mm. The steel supports can optionally be powder coated in a standard RAL colour to complement the surrounding environment.
The FalcoGlory is part of a coordinated street furniture range that also includes benches with backrests, double-sided benches and tables.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |