The FalcoGlory double-sided outdoor bench with backrest is a robust seating solution designed for public spaces, parks, streets and other outdoor environments. Designed and manufactured by Falco in the Netherlands, the bench combines a strong steel support structure with substantial FSC® certified hardwood beams.
The seat and backrest are constructed from 100 x 100 mm hardwood beams, giving the FalcoGlory its distinctive solid appearance. With seating on both sides and centrally positioned backrests, the bench provides an efficient and comfortable seating solution for public spaces. The steel supports can optionally be powder coated in a standard RAL colour.
The FalcoGlory double-sided bench has a length of 1500 mm and forms part of the coordinated FalcoGlory street furniture range, which also includes other bench configurations and a matching table.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |