เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoGlory Outdoor Bench with Partial Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Partial Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Partial Backrest
    Falco

    FalcoGlory Outdoor Bench with Partial Backrest

    The FalcoGlory outdoor bench with partial backrest is a robust seating solution for public spaces, parks, streets and other outdoor environments. Designed and manufactured by Falco in the Netherlands, the bench combines solid steel supports with substantial FSC® certified hardwood beams.

    The seat and backrest are constructed from 100 x 100 mm hardwood beams, giving the FalcoGlory its distinctive solid appearance. The backrest is 1500 mm wide, while the complete bench has a length of 2600 mm, providing additional seating space on either side of the backrest. The steel supports can be powder coated in a standard RAL colour.

    The untreated hardwood components are maintenance-free. With a seat height of 450 mm, the FalcoGlory provides comfortable seating and forms part of the coordinated FalcoGlory street furniture range.

    สเปคสินค้า
      • Product type: Outdoor bench with partial backrest
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat and backrest material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Overall length: 2600 mm
      • Depth: 591 mm
      • Backrest width: 1500 mm
      • Seat height: 450 mm
      • Steel finish: Galvanized; powder coating in a standard RAL colour available
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Two prefabricated concrete foundations required
      • Product range: FalcoGlory street furniture
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcoglory-gardenbench--backrest
    • Product familyOutdoor furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)591
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC012257
    • ชื่อ ETIMBench
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)