The FalcoHoth double sided cycle shelter is a robust bicycle parking shelter designed for locations where high snow loads and demanding weather conditions need to be taken into account. The strong steel construction is designed for a maximum snow load of 250 kg/m².
The double sided design provides covered bicycle parking on both sides of the shelter, making efficient use of the available space. The FalcoHoth combines a strong construction with a distinctive and functional design, making it suitable for public spaces, schools, workplaces and other high-capacity bicycle parking locations.
The roof is available with Aluzinc profiled steel sheeting or laminated safety glass. The steel components can be powder coated in a selected RAL colour.
The FalcoHoth has a modular construction with a standard bay length of 4 metres and can be extended with additional 4-metre bays. The shelter can also be configured with extended posts to accommodate the FalcoLevel Premium+ two-tier cycle parking system.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |