เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
    Falco

    FalcoLinea litter bin

    The FalcoLinea litter bin combines contemporary design with robust functionality, making it an ideal choice for urban spaces, parks, and commercial areas. Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this litter bin is both durable and stylish. It features a steel inner bin and a lockable lid for added security and ease of maintenance. The FalcoLinea litter bin is available in a variety of RAL colours, allowing it to blend seamlessly with existing street furniture and surroundings.

    สเปคสินค้า
    • Durable Construction: Made from high-quality steel for long-lasting use.
      Lockable Lid: Ensures security and easy maintenance.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors to suit any environment.
      Modern Design: Sleek and stylish, perfect for enhancing public spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcolinea-litter-bin
    • Product familyOutdoor furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)485
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationWaste Terminal
    • รหัส ETIMEC001882
    • ชื่อ ETIMWaste separation system
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)