เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    The FalcoLinea is a modern and versatile backless outdoor bench designed to enhance public spaces with its clean lines and durable construction. Made from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this bench is perfect for parks, plazas, and urban environments. The combination of robust materials ensures longevity and minimal maintenance. Available in various RAL colours, the FalcoLinea can be customized to fit seamlessly into any landscape design.

    สเปคสินค้า
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcolinea-outdoor-bench
    • Product familyOutdoor furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)536
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)