เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
    Falco

    FalcoLinea sofa/ chair

    The FalcoLinea Sofa/ chair is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame, finished with black strip steel. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    สเปคสินค้า
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcolinea-sofa-chair
    • Product familyOutdoor furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)