he Falco-Ocho 8-person outdoor picnic table is a spacious and robust seating solution for parks, recreational areas and other public outdoor spaces. Its square design provides comfortable seating for up to eight people, making it ideal for eating, meeting and relaxing outdoors.
The Falco-Ocho combines a strong galvanized steel structure with FSC® certified timber. The frame is constructed from steel box sections and angle profiles, providing a durable and stable structure. The square tabletop measures 1400 x 1400 mm and has a height of 760 mm, while the seats are positioned at a comfortable height of 470 mm.
Designed for intensive use in public spaces, the Falco-Ocho combines functionality, durability and responsibly sourced timber in one distinctive picnic solution.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |