เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench with back

    The FalcoRelax bench with backrest is a comfortable and stylish seating solution designed for public spaces. It is made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel, with the option to powder coat the steel in a standard RAL color. The hidden connections ensure a sleek finish and added durability. By using multiple bench supports, individual seating areas and armrests can be created. The FalcoRelax is available in different lengths and configurations, including an extended version that can be customized with extension elements.

    สเปคสินค้า
      • comfortable bench with backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcorelax-outdoor-bench-with-back
    • Product familyOutdoor furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)