The FalcoScandic bicycle shelter is a robust and modular bicycle parking solution developed for locations with high snow loads. Its heavy-duty steel construction is designed for a maximum snow load of 200 kg/m², making the FalcoScandic particularly suitable for demanding climates.
The shelter features a strong galvanized steel structure, an Aluzinc profiled sheet roof and safety glass wall panels as standard. Steel components can be powder coated in a standard RAL colour to complement the surrounding architecture.
The FalcoScandic has a modular design, starting with a 4-metre bay and extendable with additional 4-metre bays. Its generous dimensions make it particularly suitable for high-capacity bicycle parking and two-tier systems such as the FalcoLevel Eco and FalcoLevel Premium+. Custom configurations are also available to meet project-specific requirements.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สโลวาเกีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |