เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack

    The FalcoVert Single sided vertical bike rack is a space saving bicycle parking system designed for locations where available floor space is limited. 

    By storing bicycles in an inclined vertical position, the system significantly increases parking capacity while maintaining easy access for users.

    The FalcoVert is ideal for bicycle storage facilities, railway stations, parking garages, residential developments and commercial projects. Integrated locking points allow bicycles to be secured safely and efficiently.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Single-sided vertical bicycle parking system

      • Space-saving design

      • Suitable for a wide range of bicycle types

      • Suitable for tyre widths up to 50 mm

      • Integrated locking point for secure parking

      • Modular system with expandable capacity

      • Suitable for indoor and outdoor use

      • Manufactured from galvanised steel

      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm

      • Depth: 1130 mm

      • Length dependent on the number of bicycle spaces

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcovert-vertical-bike-rack
    • Product familyCycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact Cycle Parking
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1564
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationTransport Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป