ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Canopies_Clock |
---|---|
แบรนด์: | Faraone |
Product family: | Shelters |
กลุ่มสินค้า: | Canopies |
วันที่เผยแพร่: | 2019-05-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/clock/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/faraone/product/canopies_clock
วัสดุหลัก: | Glass |
---|---|
วัสดุรอง: | Stainless steel |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
หมวดหมู่ BIMobject : | แลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง |
---|---|
ชื่อ UNSPSC: | Canopy |
รหัส UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L4211 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Canopies |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Canopy systems |
NBS Reference รหัส: | 25-50-45-10 |
NBS Reference รายละเอียด: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®