เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    The Linea Maxi canopy is an architectural solution that combines innovation, safety and design. 

    10+10+1.52 laminated tempered glass . Rigid plastic interlayer type 2 (SG type, X-LAB, ABAR), with a projection up to 150 cm.



    สเปคสินค้า
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Linea3maxivetro1010
    • Product familyShelters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canopies
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)