เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo One Glass and aluminium balustrade

    Maior Evo One model, with aluminium profiles and glass installed beneath the handrail. The full-height glass provides a maximised transparency effect.

    สเปคสินค้า
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular with integrated glass holder

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maior-evo-one
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)