เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
    Faraone

    Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.

    Maior Evo Vision

    (With rectangular handrail)

    With the glass as the protagonist, fixed only at
    the four corners by aluminium fittings.

    (With round handrail)

    With visible glass without an aluminium frame
    for greater transparency.

    Variant with round handrail

    สเปคสินค้า
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

      Solution for stairways and inclined planes
      Possibility of installation on slopes (e.g. stairways, slides, etc.)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maior-evo-vision
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)