เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ninfa50N
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ninfa - high performance glass railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)