เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97 DALI
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97 DALI

TEIDE is a modular system of recessed luminaires that is characterized by its ability to adapt to any project, perfect visual comfort and the orientation of its modules. TEIDE downlight is an adjustable round recessed light in black with a simplified design. It offers wide integration with architecture, ideal for residential and retail use. This recessed light has a power of 10W, a color temperature of 3000K, CRI97, an angle of 65° and a DALI control system.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0348X3062D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776306202

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 726lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0348X3062D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)