เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA Black recessed prismatic 56cm 17W 4000K
VIA Black recessed prismatic 56cm 17W 4000K
VIA Black recessed prismatic 56cm 17W 4000K
    Faro Barcelona

    VIA Black recessed prismatic 56cm 17W 4000K

    VIA is a black recessed light. Ideal luminaire to illuminate work environments. With a color temperature of 4000K, this luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. 17W version. To achieve perfect visual comfort, the micro prismatic diffuser is available.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 041002902U

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776197121

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 0410

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Prism

      IP: 23

      Power max.(W): 18W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1300Lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Total height: 68

      Length: 575

      Depth: 40

      Cutting Measure: 566x37mm

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 75

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 600

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003375

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.041002902U_-_via-black-recessed-prismatic-56cm-17w-4000k
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • ETIM CodeEC002892
    • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    พม่า
    มอนต์เซอร์รัต
    โตโก
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ฟิลิปปินส์
    มาร์ตินีค
    แทนซาเนีย
    เยอรมนี
    ภูฏาน
    เม็กซิโก
    นามิเบีย
    รัสเซีย
    มองโกเลีย
    สหรัฐอเมริกา
    ไนจีเรีย
    โรมาเนีย
    มัลดีฟส์
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไนเจอร์
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเก๊า
    หมู่เกาะเคย์แมน
    บอตสวานา
    ลัตเวีย
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    บุรุนดี
    ลิกเตนสไตน์
    เยเมน
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    บูร์กินาฟาโซ
    ลิทัวเนีย
    ลาว
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    เบนิน
    สเปน
    เลบานอน
    อารูบา
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
    สวิตเซอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    ฮอนดูรัส
    มาลาวี
    สวีเดน
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    เฮติ
    มาลี
    สหราชอาณาจักร
    อัฟกานิสถาน
    โมซัมบิก
    หมู่เกาะแฟโร
    อาเซอร์ไบจาน
    โมร็อกโก
    หมู่เกาะโอลันด์
    อาร์เมเนีย
    ยูกันดา
    ออสเตรีย
    อินเดีย
    รวันดา
    อันดอร์รา
    อินโดนีเซีย
    รัฐเอริเทรีย
    อิตาลี
    อิรัก
    เรอูเนียง
    เอสโตเนีย
    อิสราเอล
    ลิเบีย
    แอลเบเนีย
    อิหร่าน
    เลโซโท
    ไอซ์แลนด์
    อุซเบกิสถาน
    ไลบีเรีย
    ไอร์แลนด์
    โอมาน
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    ฮังการี
    ฮ่องกง
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 out of 5 stars 4.5 (20)
    4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
    4.6 out of 5 stars 4.6 (13)
    4.6 out of 5 stars 4.6 (20)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (7)