เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST PENDANT White Ø40 7W 2700K 23° 2700K CRI90
Faro Barcelona

FOST PENDANT White Ø40 7W 2700K 23° 2700K CRI90

FOST PENDANT is a tubular pendant lamp with a proportion designed to be part of the architecture without detracting from its aesthetic value and highlighting specific points. This white technical-decorative pendant has a diameter of Ø40, a color temperature of 2700K, CRI90, an angle of 23° and a power of 7W, qualities that make it a perfect alternative for architectural spaces such as contract projects. and hospitality where it is necessary to combine aesthetic values ​​and technical lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 041192721

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776280366

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 7W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 552lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 35°

    Total height: 250

    Total diameter: 40

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002745

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.95

    Net weight consolidated item: 0,85

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041192721_-_FOST-PENDANT-White-40-7W-2700K-23-2700K-CRI90
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
4.5 out of 5 stars 4.5 (21)
4.7 out of 5 stars 4.7 (7)
4.6 out of 5 stars 4.6 (20)
4.6 out of 5 stars 4.6 (13)