เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST PENDANT White Ø40 7W 4000K 18° 4000K CRI97
Faro Barcelona

FOST PENDANT White Ø40 7W 4000K 18° 4000K CRI97

FOST PENDANT is a tubular pendant lamp with a proportion designed to be part of the architecture without detracting from its aesthetic value and highlighting specific points. This white technical-decorative pendant has a diameter of Ø40, a color temperature of 4000K, CRI97, an angle of 18° and a power of 7W, qualities that make it a perfect alternative for architectural spaces such as contract projects. and hospitality where it is necessary to combine aesthetic values ​​and technical lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0411X4011-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535909

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 7W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 586lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18

    Total height: 250

    Total diameter: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0411X4011-110_-_FOST-PENDANT-White-40-7W-4000K-18deg-4000K-CRI97
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.2 out of 5 stars 4.2 (5)
4.5 out of 5 stars 4.5 (21)
4.7 out of 5 stars 4.7 (7)
4.6 out of 5 stars 4.6 (20)
4.6 out of 5 stars 4.6 (13)