เผยแพร่สินค้าของคุณ
SFERA S Black fan with DC motor
Faro Barcelona

SFERA S Black fan with DC motor

SFERA is a black ceiling fan with black blades ideal for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated, has a reverse function, and is suitable for inclined ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 34271

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776349704

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3427

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 248

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-10-13-20-28

    RPM: 142-178-213-244-290-333

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0272

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

    Net weight consolidated item: 3,00

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34271_-_SFERA-S-Black-fan-with-DC-motor
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)300
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง