เผยแพร่สินค้าของคุณ
OTTON R Round Jute wall lamp vertical 2L
Faro Barcelona

OTTON R Round Jute wall lamp vertical 2L

OTTON is a wall light with a jute lampshade. It is ideal for decorative lighting both at home and in hotels, restaurants or other spaces. The screen is locally made made from natural materials. 2L round version, measurements: 370x148x125mm.
สเปคสินค้า
  • Reference: 66401-104

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324930

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6641

    Body material: Steel

    Screen material: Jute

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Jute

    Blade finish: Jute

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 150

    Depth: 120

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 140

    Individual box width: 170

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0,010676

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,596

    Net weight consolidated item: 0,668

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.66401-104_-_OTTON-R-Round-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองHemp Fabric
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)668
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง