เผยแพร่สินค้าของคุณ
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
สเปคสินค้า
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.klt06
  • Product familyFASUAL LED Light
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight encastré
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)138
  • กว้าง (มิลลิเมตร)138
  • ความลึก (มิลลิเมตร)129
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)