เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Series 710 atmospheric vacuum breakers assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that pressure loss causes vacuum conditions. Series 710, 715 is ideal for hose bibs, chemical vats, X-ray tanks, turf irrigation systems, and laboratory sinks. They feature a bronze body and lightweight plastic poppets. Maximum working pressure: 150psi (10.3 bar).

สเปคสินค้า
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vacuum Breakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING