เผยแพร่สินค้าของคุณ
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

4.0 จาก 5 ดาว4.0(10 รีวิว)

Series 758A Y pattern strainers are installed in water piping systems to protect expensive equipment (such as backflow preventers) from damage or failure that can be caused by foreign material in the pipeline. Series 758A feature cast iron bodies. Maximum working pressure: 200psi (13.8 bar).

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.758a-strainers
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29 17
  • OmniClass TitleY Strainers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา