เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

The FEBCO Series 850U Double Check Valve Assemblies are
designed for non-health hazard applications. Series 850U are
designed to protect drinking water supplies from dangerous
cross-connections in accordance with national plumbing codes
and water authority requirements for non-potable service applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

สเปคสินค้า
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.850U-small
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Check Valve Assemblies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING