เผยแพร่สินค้าของคุณ
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
สเปคสินค้า
  • Size(s): 2 in. (50mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Detector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Product familyCheck Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameInline check valves
  • UNSPSC code40141622
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING