Series LF650A Y strainers are installed in water piping systems to protect expensive equipment (such as backflow preventers) from damage or failure that can be caused by foreign material in the pipeline. The series LF650A features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum working pressure: 400psi (27.6 bar).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |