เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
    Fech Fenstertechnik

    Fech-Jet-System® two part window

    The patented and multi-award-winning Fech-Jet-System® is the ideal solution for windows in sandwich construction. The most important product advantages include reduced installation time and significant cost savings, as no sheet metal frames are required for the sandwich elements and no subsequent framing of the windows is necessary—neither inside nor outside! The design quality is high, as the construction principle does not require any unsightly screws or rivets, nor any miter cuts at an angle. This design also increases the service life, as no fasteners penetrate the frame.

    The Fech-Jet-System® is available as an aluminum or plastic profile. Retrofitting is possible without any problems.


    สเปคสินค้า
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Tilt-and-turn, tilt, sliding, slanted, and pivot windows, with fixed glazing and all-glass corners

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fech-jet-system-two-part-window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างสำหรับแผงแซนด์วิช
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ