เผยแพร่สินค้าของคุณ
HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller
Feig Electronics, Inc.

HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

HF STAND ALONE TERMINAL FOR IDENTIFICATION OF MIFARE TRANSPONDERS 

ID MAX50.10

RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller in one device

  • 84,2 x 84,2 x 22 mm Card Reader
    77,7 x 77,7 x 18 mm Wall-mounted housing
  • Integrated antenna
  • Interface: Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX, Automatic MDI/MDI-X Crossover correction, TCP/IP protokol, IPv4
  • Supply voltage: Power over Ethernet (PoE); alternative: ext. power supply 24V up to 48V DC +/-10%

Application focus:

Use in industrial and commercial installations as a part of a complex access control system with widely distributed access points. Furthermore it can also be used for single doors in small and medium-sized installations.

Features:

  • Offline management of more than 5.000 access permissions (Stand-alone operation)
  • AES-encrypted Ethernet-Data transfer
  • Multi-tag card reader (ISO 14443-A/-B and ISO 15693)
  • Identification via serial number or freely configurable data area
  • Real time clock & time zones
  • Configurable event memory

Also available for the reader: the software myAXXESS Manager for managing access authorizations for persons and vehicles in one and the same project.

สเปคสินค้า
  • Dimensions (w x h x d)

    Card reader: 84 mm x 84 mm x 22 mm

    Wall-mounted housing: 78 mm x 78 mm x 18 mm

    Weight: approx. 150 g

    Housing

    Corpus: Plastic ASA

    Front panel: Acrylic glass

    Color

    Corpus: white

    Front panel: black

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.id-max5010_hf-stand-alone-terminal
  • Product familyIdentification
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Readers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationController
  • รหัส ETIMEC002998
  • ชื่อ ETIMRFID reader
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Interfaces
  • OmniClass Number23-29 13 00
  • OmniClass TitleSecurity Access Controls
  • CSI UniFormat II CodeD5090
  • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems