เผยแพร่สินค้าของคุณ
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
WPC brise soleil profile 75x15 mm
    Felli

    WPC brise soleil profile 75x15 mm

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

    FACE, is the WPC (Wood Plastic Composite) brise soleil by Felli. It is the perfect combination between beauty of wood and resistance of polymers, 100% made in Italy. The real outdoor solution, a brise soleil that keeps the wood feeling without the typical maintenance. Use of woodworking waste coming from first production processes and final profile fully recyclable. 
    Board size 75 mm width x 15 mm thickness, and 2000 mm standard length (it can be custom made, but we suggest a maximum length of 2400 mm for a better installation and shipping reasons too).
    Supply of the whole system including anodized aluminum profile (if required), customized stainless steel click clips and screws.
    The distance between the boards can be personalized based on the needs and final outcome needed.

    FEATURES and BENEFITS:

    ·       Look and touch comparable to traditional wood
    ·       Great durability over time
    ·       Resistance to salt corrosion and mould attack
    ·       No splinters
    ·       Minimal water absorption
    ·       No maintenance, just usual cleaning
    ·       VOC free
    ·       High production flexibility

    สเปคสินค้า
    • Brise soleil system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 75x15 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking and smooth finish.The space between the boards can change based on the needs. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WPC-brise-soleil-profile-75x15
    • Product familyFACE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brise soleil
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย