เผยแพร่สินค้าของคุณ
WPC wall cladding profile 120x10 mm
WPC wall cladding profile 120x10 mm
WPC wall cladding profile 120x10 mm
WPC wall cladding profile 120x10 mm
WPC wall cladding profile 120x10 mm
WPC wall cladding profile 120x10 mm
    Felli

    WPC wall cladding profile 120x10 mm

    WALL, is the WPC (Wood Plastic Composite) wall cladding by Felli. It is the perfect combination between beauty of wood and resistance of polymers, 100% made in Italy. The real outdoor solution, a wall cladding that keeps the wood feeling without the typical maintenance. Use of woodworking waste coming from first production processes and final profile fully recyclable. 

    Board size 120 mm width x 10 mm thickness, and 2000 mm standard length (it can be custom made, but we suggest a maximum length of 2400 mm for a better installation and shipping reasons too).
    Supply of the whole system including anodized aluminum profile (if required), customized stainless steel click clips and screws.

    FEATURES and BENEFITS:

    ·       Look and touch comparable to traditional wood
    ·       Great durability over time
    ·       Resistance to salt corrosion and mould attack
    ·       No splinters
    ·       Minimal water absorption
    ·       No maintenance, just usual cleaning
    ·       VOC free
    ·       High production flexibility

    สเปคสินค้า
    • Wall cladding system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 120x10 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking120/C and smooth finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WPC-wall-cladding-profile-120x10
    • Product familyWALL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)