เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
    FENIX® Innovative Materials

    FENIX NTA®

    FENIX® is an innovative material for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA is an empowered metal surface with FENIX features: visual comfort, soft-touch, scratch resistance.

    ติดต่อกับ FENIX® Innovative Materials

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fenix-nta
    • Product familySurface Materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FENIX NTA
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework