เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

1S10 95mm 30min 48dB 4250mm GW 60mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 1S10-95mm-30min-48dB-4250mm-GW-60mm-c625mm
แบรนด์: Fermacell
Product family: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
กลุ่มสินค้า: Partition walls on steel walls without insulation
ความลึก (มิลลิเมตร): 95
วันที่เผยแพร่: 2017-01-13
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Wall Thickness: 95mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 10mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/min. 20kg/m³/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 4250 mm
With Fire Rating/Partition Height: 4250 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 48 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Wallboard
รหัส UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 รหัส: L384
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 รายละเอียด: Gypsum board partition systems
NBS Reference รหัส: 25-10-30-35
NBS Reference รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
จำนวน OmniClass: 23-15 11 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Czech Republic
  • Poland

BIMobject®