โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

1S21 125mm 60min 48dB 6000mm MW 70mm

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: 1S21-125mm-60min-48dB-6000mm-MW-70mm
ยี่ห้อ: Fermacell
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
หมวดสินค้า: Partition walls on steel walls with insulation
ความลึก (มิลลิเมตร): 125
วันที่ของการเผยแพร่: 2017-01-13
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 70mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool (> 1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 6050 mm
With Fire Rating/Partition Height: 6000 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 48-50 Rw

Board Types:

One Man Boards – Square Edge
Standard Boards – Square Edge
Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Steel
การออกแบบใน: Germany
การผลิตใน: Germany

BIMobject หมวดหมู่: ผนัง - ผนังภายใน
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Wall
ชื่อ UNSPSC: Wallboard
รหัส UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 รหัส: L384
Uniclass 1.4 ชื่อ: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 ชื่อ: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 ชื่อ: Gypsum board partition systems
NBS Reference รหัส: 25-10-30-35
NBS Reference ชื่อ: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
จำนวน OmniClass: 23-15 11 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Denmark

BIMobject®