เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

1S31 120mm 90min 60dB 4000mm MW 60mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 1S31-120mm-90min-60dB-4000mm-MW-60mm
แบรนด์: Fermacell
Product family: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
กลุ่มสินค้า: Partition walls on steel walls with insulation
ความลึก (มิลลิเมตร): 120
วันที่เผยแพร่: 2017-01-13
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Wall Thickness: 120mm
Stud: C 75 - steel frame@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 60mm / 32kg/m3 Mineral wool (>1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 5750mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 - 62 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Wallboard
รหัส UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 รหัส: L384
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 รายละเอียด: Gypsum board partition systems
NBS Reference รหัส: 25-10-30-35
NBS Reference รายละเอียด: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
จำนวน OmniClass: 23-15 11 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®