ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 4-83-48-83mm-60min-49dB-4250mm |
---|---|
แบรนด์: | Fermacell |
Product family: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
กลุ่มสินค้า: | Partition walls on steel walls with insulation |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 83 |
วันที่เผยแพร่: | 2017-01-13 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.fermacell.com/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.fermacell.com/en/content/products.php |
วิดีโอการติดตั้ง: | http://www.fermacell.com/en/content/1748.php |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/fermacell/product/4-83-48-83mm-60min-49db-4250mm
วัสดุหลัก: | Gypsum |
---|---|
วัสดุรอง: | Steel |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - ผนังภายใน |
---|---|
IFC classification: | Wall |
ชื่อ UNSPSC: | Wallboard |
รหัส UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L384 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference รหัส: | 25-10-30-35 |
NBS Reference รายละเอียด: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
จำนวน OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®