ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | fermacell_2E14_dry-flooring-element_50mm_DE_76004 |
---|---|
แบรนด์: | Fermacell |
Product family: | Flooring |
กลุ่มสินค้า: | Fermacell Flooring Elements |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1500 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 500 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 50 |
วันที่เผยแพร่: | 2017-11-27 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
URL สินค้า: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_ps.php |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
รหัส GTIN: | 4007548001014 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/fermacell/product/fermacell_2e14_dry-flooring-element_50mm_de_76004
วัสดุหลัก: | Gypsum |
---|---|
วัสดุรอง: | EPS |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: |
หมวดหมู่ BIMobject : | การก่อสร้าง - ฝ้า |
---|
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | 1 ; 2 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Material | Gypusm ; EXP |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 50 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Gypusm ; EXP |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 50 mm |
BIMobject®