เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E32

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030
แบรนด์: Fermacell
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Fermacell Flooring Elements
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1500
ความสูง (มิลลิเมตร): 500
ความลึก (มิลลิเมตร): 30
วันที่เผยแพร่: 2017-11-27
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 30 mm
Point Load: 0,25 KN/m²
Thermal resistance: 0,28 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90 (raw ceiling variant 1)
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


วัสดุหลัก: Gypsum
วัสดุรอง: Stone Wool
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ฝ้า
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

ชื่อ มูลค่า
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 10 mm
Thickness 30 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

ชื่อ มูลค่า
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

ชื่อ มูลค่า
M Fire Rating F90
Thickness 30 mm

BIMobject®