เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Fermacell Dry Insulation Infill

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
แบรนด์: Fermacell
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Fermacell Accessories
วันที่เผยแพร่: 2017-11-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: เอกสาร (ข้อมูล)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


วัสดุหลัก: Other
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 100

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

ชื่อ มูลค่า
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material perlite

BIMobject®