เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 80 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these litter bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series litter bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    สเปคสินค้า
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43340

      Measurements (w*d*h)
      400*760 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      13 kg

      Capacity
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • Product familyLitter bin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLitter bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTrash and Litter Receptacles
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป