เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermudas are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    สเปคสินค้า
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43343

      Measurements (w*d*h)
      1160*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 and 217*104 mm

      Weight
      53 kg

      Capacity
      3*100 l, three bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanised steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, ask other RAL colours from our customer service

      Design
      Yrjö Ojanen

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bermuda-triple-litter-bin
    • Product familyLitter bin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recycling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLitter bins
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป