CubiQ Standard 1-sided bicycle stand for 4, 5 or 6 bicycles and center-to-center distance between bicycles is 600 mm.
MODULAR, SECURE, BIKE- AND CYCLIST-FRIENDLY SOLUTION.
CubiQ product family is developed together with architects, landscape designers and cyclists.
CubiQ Premium and Standard are truly modular bike rack models, where the distance between the arches can be freely adjusted by the customer, also after installation
There are one- and two-sided versions of both CubiQ models and CubiQ can also be used to create long rows of bike racks. The three-step adjustment of the arches' angle lets you point them left, right or to the centre. To make the choice little easier, we offer three standard distances for the arches: 420, 500 and 600 mm.
Compatible with our shelter models: Akva, Vario and Vivid.
Suitable for all types of bicycles, including fatbikes.
Developed and manufactured in Finland.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |